??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 294
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
70287
Bill of material
702871146
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
3.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole