피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
VHA 002 A32 T 140x11 14x30CM AD 1
Motovario
Motovariators and variators units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{motovario/motovariatori_e_variatori/vha_asmtab.prj},{NB=VHA 002 A32 T 140x11 14x30CM AD 1},{GRV=002},{GR=A32},{VERS=T},{ENTR=140x11},{DFU=-},{ACU1=14x30},{COMA=CM},{VOLA=AD},{POSCOMA=1},{PIAZCOMA=-},{TIP=-},{GRA=-},{SIGLA=-},{MOR=-},{L=140},{PPATH=vha/vha_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Motovario
Description
VHA - Motovariator-gear reducers - aluminium series
Bill of material
VHA 002 A32 T 140x11 14x30CM AD 1
GRV
Var. Size
002
002
GR
HA size
A32
A33
A41
A42
A43
A53
A63
A32
A33
A41
A42
A43
A53
A63
VERS
HA gear box version
T-With Feet
F-With Flange
U-Universal
T-With Feet
F-With Flange
U-Universal
ENTR
Input Dim.
Ø140x11 (IEC63 B5)
Ø140x11 (IEC63 B5)
DFU
Output Flange Dim.
-
-
ACU1
Output shaft
14x30
16x40
19x40
20x40
0.75inx1.58in
14x30
16x40
19x40
20x40
0.75inx1.58in
COMA
Speed Control
Manual
Electric
Manual
Electric
VOLA
Handwheel
Inc/Dec Sp Indicator
Universal Grav. Indicator
Inc/Dec Sp Indicator
Universal Grav. Indicator
POSCOMA
Speed Control Pos.
Pos.1
Pos.2
Pos.1
Pos.2
PIAZCOMA
ServoCtrl Mount.Pos.
-
-
TIP
Motor
No
TS, TH - Three phase
TBS, TBH - Self Braking Three Phase
No
TS, TH - Three phase
TBS, TBH - Self Braking Three Phase
GRA
Motor size
-
-
SIGLA
-
-
RAF
Cooling
-
FC
Motor execution
-
TF
Break type
-
AF
Brake power supply
-
COP
Terminal box cover
-
CVE
Fan cover
-
MOR
Terminal box cover position
-
-