??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Chain bracket angle
Bill of material
KA 3008 Bolzen6282.158.5211
TYP
TYPE
A
mm
C
mm
B
mm
D
mm
F
25.0 mm
G
21.0 mm
H
6.5 mm
I
4.5 mm
POSITION