피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
PUGB-40-N
CONVUM Ltd.
Suction pads
PU series - Swivel pads
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{myotoku/suction_pads/pu_series_swivel_pads/pugb_swivel_pad_asmtab.prj},{NB=PUGB-40-N},{IDNR=},{PD=40},{PRM=N},{PPATH=pugb_swivel_pad_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
CONVUM Ltd.
Description
PUGB - Swivel pad
Bill of material
PUGB-40-N
PD
Pad diameter
40
40
mm
PRM
Pad rubber material
N : NBR (Nitrile rubber)
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluorine rubber
N : NBR (Nitrile rubber)
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluorine rubber