피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
LFDFS-120-M12-BK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LFDF / LFDFS - Tension Lever
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lfdf_lfdfs/lfdfs.prj},{NB=LFDFS-120-M12-BK},{CN=LFDFS-120-M12-BK},{M=M12},{LF=14},{R=120},{H=41.5},{H1=44},{H2=29.5},{S=2},{D=32},{D1=16},{M1=12.0},{COL=0.000},{GN=26}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LFDFS - Tension Lever
Bill of material
LFDFS-120-M12-BK
CN
Catalog number
LFDFS-120-M12-BK
LFDFS-120-M12-BK
M
Thread
M12
M12
LF
Lenght of thread
14
14
mm
R
Lenght R
120
120
mm
H
Height H
41.5
41.5
mm
H1
Height H'
44
44
mm
H2
Height h
29.5
29.5
mm
S
Height s
2
2
mm
D
Diameter D
32
32
mm
D1
Diameter d
16
16
mm
GN
Gear number
26
26