피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
GN132-B40-B40-56-1-BL
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN132
GN132.1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn132/gn132_1/gn_132_1.prj},{NB=GN132-B40-B40-56-1-BL},{NORMNR=GN132},{NM=GN132-B40-B40-56-1-**},{NM2=Special order (a part)},{D1=B40},{D11=40},{D2=B40},{D22=40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{K=56},{D3=M10},{NDM=10},{KDM=8.157},{L1=125},{L2=56},{L3=46.000},{M=45},{M1=28.250},{M2=40.000},{M3=15.970},{M4=20.000},{O1=34.000},{O11=63.050},{A=11.000},{B=45.000},{C=8.000},{D=10.000},{E=4.000},{F=5.000},{G=7.670},{H=18.000},{J=1.000},{L=17.500},{P=3.000},{R=11.000},{KH=GN 911-M10-40},{OB=BL},{X1=1.500},{X2=1.500},{MT=10.000},{MTL=3.500},{MTR=0.000},{MTR1=0.000},{MTV1=0.000},{MTV2=0.000},{BMT=0.750},{VERS=2},{LL=35.000},{LL1=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN132-1 - Pipe Joint - Cross (Pipe dia 12 - 60)
Bill of material
GN132-B40-B40-56-1-BL
NM
Catalog number
GN132-B40-B40-56-1-**
GN132-B40-B40-56-1-**
NM2
Special order (a part)
Special order (a part)
D1
bore
B40
B40
D2
bore
B40
B40
K
Clamping length
56
56
mm
D3
Clamping screw
M10
M10
L1
125
125
mm
L2
56
56
mm
M
45
45
mm
KH
Clamp lever
GN 911-M10-40
GN 911-M10-40
OB
Finish
blank
black
blank
black