피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
UAC-26-179-BK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/uac.prj},{NB=UAC-26-179-BK},{CN=UAC-26-179-BK},{A=26},{L1=179},{L=193},{R=6.4},{C=11.0},{LR=17},{LC=6.0},{H=57},{H1=40},{N=1000},{MASS=209},{L1X=125.0},{RX=23},{BX=MIN},{HX=MIN},{H1X=MIN},{H2X=MIN},{VERS=MIN},{LXX=1.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 71
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UAC - Aluminum Cabinet Pull
Bill of material
UAC-26-179-BK
CN
Catalog Number
UAC-26-179-BK
UAC-26-179-BK
A
Width A
26
26
mm
L1
Length L1
179
179
mm
L
Length L
193
193
mm
R
Diameter R
6.4
6.4
mm
C
Diameter C
11.0
11.0
mm
LR
Height Lr
17
17
mm
LC
Height Lc
6.0
6.0
mm
H
Height H
57
57
mm
H1
Height h
40
40
mm