피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
JDD-SC-13
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Retaining magnets
JDD
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jdd/jdd_sc.prj},{NB=JDD-SC-13},{CN=JDD-SC-13},{AF=40},{D=13 +-0.1},{DX=13},{H=4.5 +-0.1},{HX=4.5},{MG=7},{NKHF=10},{NKSC=40},{NKND=60},{WSVIS=Samarium, Cobalt},{VERS=4.000},{R=0.406},{X=11.375},{X1=9.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
JDD-SC
Bill of material
JDD-SC-13
CN
Catalog Number
JDD-SC-13
JDD-SC-13
AF
Adhesive forces
40
40
N
D
13 +-0.1
13 +-0.1
mm
H
4.5 +-0.1
4.5 +-0.1
mm
MG
Mass
7
7
g