피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
FUFS-40-M8-25-D0-X
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUFS-D0-X - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fufs_d0_x/fufs_d0_x.prj},{NB=FUFS-40-M8-25-D0-X (0-0)},{MC=FUFS-40-M8-25-D0-X},{D1=40},{NDM=8},{H1=2.0},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.0622},{PARTNUMBER=GN 41-40-M8-25-D0-X},{EGPARTNUMBER=GN 41-40-M8-25-D0-X},{JDPARTNUMBER=GN 41-40-M8-25-D0-X},{ITEMID=41-40-M8-25-D0-X},{NORMNR=GN 41},{D2=M8},{H33=11},{H44=-},{FORM=D0},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=X},{AUSF1='S','SK','X'},{L1=-},{L11='40','50','63'},{LL='-'},{L2=-},{L21=-},{L3=-},{L31=-},{L77=25},{SW77=14},{TT=8},{D3=-},{D4=-},{H11=2.0},{H22=1.5},{H55=-},{H66=3.5},{L44=-},{L55=-},{M=-},{SW11=17},{SW22=-},{SW33=-},{SW44=-},{SW55=-},{SW66=-},{CTN=84879059},{CTNUS=},{ROHS=YES},{PPATH=../fuafs_b0_x/parts/gn_41_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{WINKEL=0},{L6=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FUFS-D0-X - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Bill of material
FUFS-40-M8-25-D0-X
MC
Model Code
FUFS-40-M8-25-D0-X
FUFS-40-M8-25-D0-X
WINKEL
°
D1
40
40
mm
D2
Thread
M8
M8
FORM
Form
D0
AUSF
Type
X
L7
25
25
mm
SW7
14
14
mm
T
8
8
mm
H1
2.0
2.0
mm