??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
NC Componenti
Beschreibung
10513100 - Umlenkung - Standard Umlenkung 180°
Stückliste
10513100
CODE
Ident Nr.
10513100
DSCR
Beschreibung
Standard Umlenkung 180°
LCN
Notwendige Kettenlänge
760 mm
LGN
Notwendige Gleitleiste
775 mm
GR
Größe
105
MT
Max. zul.Zugkraft
1250 N
PL
Lineare Kettenstrecke je Kolbenlauf
426 mm
MAT
Werckstoff
PE / Edelstahl 1.4401