피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: NKE FA&ROBOT
생성됨: 24.08.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NKE FA&ROBOT
EPD140S-50-20-0D-N03-P7500
NKE FA&ROBOT
EPD
EPD140S
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nkerobot/epd/epd140s/epc140s_asmtab.prj},{NB=EPD140S-50-20-0D-N03-P7500(0)},{MODEL=EPD140S},{S=50},{POS=0},{BSL=20},{O=0},{MP=D},{NOS=N03},{MB=-P},{POWER=7500},{BRAKE=},{PRA=},{OPTION1=},{REDUCER=},{OA=},{OA2=},{PPATH=../../electric_cylinder_series/epc_series/epc140s/assemblies/epc140s_asmtpl.prj},{PRA2=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NKE FA&ROBOT
Description
EPD140S - electric cylinder
Bill of material
EPD140S-50-20-0D-N03-P7500
MODEL
Model
EPD140S
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
BSL
Ball Screw Lead
20:20mm
20:20mm
mm
O
Species
0:no motor
1:belt motor(supplied by NKE)
0:no motor
1:belt motor(supplied by NKE)
MP
Motor Position
D: Direct motor
P: Motor indirect
SP: Motor indirect, reinforced motor cover
D: Direct motor
P: Motor indirect
SP: Motor indirect, reinforced motor cover
NOS
Number of sensors
N03: 3 NPN normally open magnetic open
NC3: 3 NPN normally closed magnetic open
P03: 3 PNP normally open magnetic open
PC3: 3 PNP normally closed magnetic open
N01-NC2: 1 NPN normally open magnetic open, 2 NPN normally closed magnetic open
P01-PC2: 1 PNP normally open magnetic open, 2 PNP normally closed magnetic open
N03: 3 NPN normally open magnetic open
NC3: 3 NPN normally closed magnetic open
P03: 3 PNP normally open magnetic open
PC3: 3 PNP normally closed magnetic open
N01-NC2: 1 NPN normally open magnetic open, 2 NPN normally closed magnetic open
P01-PC2: 1 PNP normally open magnetic open, 2 PNP normally closed magnetic open
MB
Motor brand
P
T
M
P
T
M
POWER
Power
7500
11000
7500
11000
BRAKE
Brake
Blank
B:Brake
Blank
B:Brake
PRA
Pulley reduction ratio
Blank
I2
Blank
I2
OPTION1
Option1
Blank
0
1
Blank
0
1
REDUCER
Reducer
Blank
Blank
OA
Optional accessory (Front)
Blank
PHS140S : Joint bearing
YJ140S : Y-joint
FD120S : Floating joint
NY140S : Front end internal thread
FF140S : Front end back lock flange
Blank
PHS140S : Joint bearing
YJ140S : Y-joint
FD120S : Floating joint
NY140S : Front end internal thread
FF140S : Front end back lock flange
OA2
Optional accessory (Back)
Blank
Blank
PRA2
Option2
Blank
Blank