??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
82001 - 铝制外壳中的 LED 工作场所灯 230 伏,可调光
明细表
82001-410001X264
BEST
订货号
FORM
类型
FORMT
形状类型
AUSF1
Utförande 1
FARBE
主体 颜色
自然色阳极氧化
NUTB
槽宽
8 mm
L
长度
mm
ANSL
连接负载
3500 W
ANZLB
数量 充电插座 USB 2.0 A 型
A
ANZSD
数量
4 V
AUSGS
输出 可切换
BETFQ
Betriebsfre
50 Hz
EGS
输入
BTSP
工作电压 V
230
BTFR
工作频率
50 Hz
BMSP
Bemessungsspannung
250 mm
BTSS
工作电流
16 A
FWG
反射角度
85
FT
色温
4000 K (neutralweiß)
LAB
光效率
86 lm/W
LS
光通量
lm
LSA
输入功率
W
SA
防护级别
IP20
SKL
防护等级
II 防护绝缘层
ESD
静电放电 静电 放电
SDT
插座类型
CEE 7/3 (Typ F)
USBLSP
USB 充电电压 V
V
USBLST
USB 充电电流 最大 mA
mA
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
0000XX
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.