??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
33182 - Spring mounted centre sleeves with lifting cam
Bill of material
33182-02
BEST
Order No.
33182-02
PZ
suitable centring spike
L1 = 32 passende Zentrierspitze 33190-02096, L1 = 41 passende Zentrierspitze 33190-02113, L1 = 49 passende Zentrierspitze 33190-02105
F1
initial pressure
100 N
F2
final pressure
137 N
GEW
Approx. weight
1.9850 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495270937
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.