??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02403 - Magnet for workpiece stabiliser
Bill of material
02403-25161064
BEST
Order No.
02403-25161064
GR
Dimensions
25
B
distance
64.0 mm
H
distance
60.0 mm
H1
distance
102.0 mm
H2
distance
133.0 mm
L
distance
161.0 mm
L1
distance
122.0 mm
L2
distance
92.0 mm
N
Haftkraft N
1470 N
GEW
Approx. weight
3.7300 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495384429
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.