??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
02035-01 - Prolunghe in acciaio inox
Lista materiale
02035-01-10035
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
D
Filettatura
M 10 mm
D1
Filettatura interna
M 10 mm
E
Eckmaß
19.6 mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
11 mm
T
Support de base, profondeur alésée ±0,05
mm
SW
Apertura chiave
17 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.