??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03096-50 - Bowden cable distributor for indexing plungers with remote actuation
Bill of material
03096-50-306240101
BEST
Order No.
03096-50-306240101
MATERIAL
Material
Thermoplast
AUSF1
version 1
kunststoffbeschichtet
A
distance
77 mm
B
width
40 mm
B1
distance
20 mm
B2
distance
14 mm
D
Diameter
6.6 mm
D1
Diameter
3 mm
D2
Diameter
7 mm
H
height
20 mm
H1
distance
10 mm
L
Length
110 mm
L1
distance
11.5 mm
S
distance
24 mm
SW1
Key-wide
8 mm
SW2
Key-wide
10 mm
GEW
Approx. weight
71.0000 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269097
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495977768
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099