??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05667 - Dispositivo de sujeción manual vertical con configuración de agujeros frontal
Lista de materiales
05667-160
BEST
Referencia
05667-160
SPANNM
Par de sujeción
160 Nm
POS
Posición
°
HALTEM
Par de retención
320 Nm
GEW
Peso aprox.
3.2300 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495417219
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.