피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06288-1160X18
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Handwheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06288.prj},{NB=06288-1160X18},{GR=4.0},{D1=160.0},{D5=0.0},{D3=33.0},{D4=30.0},{D6=128.0},{D8=43.0},{H=0.0},{H2=8.0},{L1=41.3},{L2=30.1},{L3=57.0},{GEW=0.7335},{EAN=4059495088761},{TYP=2.0},{TYP1=1},{TYP2=2},{D15X=18.000},{XA=63.8},{XB=75.6},{XC=50.0},{XD=52.4},{XE=50.0},{XF=22.0},{XG=65.5},{XH=16.5},{XI=14.0},{XJ=46.0},{XK=12.0},{XL=34.0},{XM=73.7},{XN=5.5},{XO=5.5},{XP=136.7},{XQ=95.1},{XR=115.0},{XS=21.9},{XT=96.0},{XU=170.0},{XV=1.0},{XW=1.0},{XX=0.5},{XZ=1.0},{XA1=0.020},{BEST=06288-1160X18},{FORM=E},{AUSF=mit Passbohrung},{MATERIAL=Stahl},{D2=18 H8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06288 - Handwheels disc without grip
Bill of material
06288-1160X18
BEST
Order No.
06288-1160X18
06288-1160X18
FORM
Form
E
E
AUSF
version
reamed hole
reamed hole
MATERIAL
Component
Steel
Steel
GR
size
4.0
4.0
D1
diameter
160.0
160.0
mm
D2
borehole
18 H8
18 H8
mm
D3
diameter
33.0
33.0
mm
D4
diameter
30.0
30.0
mm
D6
distance
128.0
128.0
mm
D8
diameter
43.0
43.0
mm
H
borehole depth
0.0
0.0
mm
H2
distance
8.0
mm
L1
Length
41.3
41.3
mm
L2
width
30.1
30.1
mm
L3
width
57.0
57.0
mm
GEW
Approx. weight
0.7335
0.7335
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495088761
4059495088761
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.