??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
06289-10 - Handräder aus Stahlblech
Stückliste
06289-10-0200X18
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Stahl
FORM
Form
FORMT
Form-Typ
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
D3
Durchmesser
mm
L1
Höhe
mm
L2
Höhe
mm
L3
Höhe
mm
S
Stärke
mm
SPEICHEN
Anzahl der Speichen
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.