??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06094 - 可目视探测的塑料滚花旋钮
明细表
06094-130005
BEST
订货号
AUSF
规格
D
螺纹
D1
直径
15 mm
D2
直径
11 mm
D3
直径
13 mm
T
高度
H
高度
11.5 mm
H1
深度
4.3
L
长度
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.