??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06965 - Recessed handles
Bill of material
06965-1112041
BEST
Order No.
FARBE
Colour
A
distance
mm
H
height
61 mm
L
Length
mm
L1
total length
mm
T
depth
25 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.