??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
07130 - Torque screws with thrust point
Bill of material
07130-10X40
BEST
Order No.
D
thread
D1
diameter
25 mm
D2
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
20 mm
L2
Length
3 mm
F1
Minimum final pressure
40 N
F2
Maximum final pressure
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.