??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
07132 - Torque screws with support pin
Bill of material
07132-06
BEST
Order No.
D
thread
mm
D1
diameter
25 mm
D2
diameter
6 mm
L
Length
45 mm
L1
Length
20 mm
L2
Length
8 mm
F1
Minimum final pressure
40 N
F2
Maximum final pressure
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.