??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
20054 - Hubeinheiten pneumatisch mit Rundführung
Stückliste
20054-6050
BEST
Bestellnummer
GR
Größe
6
HUBS
Hub
mm
Wert eingeben für HUBS
Hub
mm
cm
inch
ft
S
Hub S
mm
A
Abstand
71.5 mm
A1
Abstand
10 mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
mm
H2
Höhe
45 mm
H3
Höhe
12 mm
L
Breite
92 mm
L1
Breite
83 mm
P
Abstand
15 mm
P1
Abstand
mm
P2
Abstand
41.5 mm
T
Höhe
16 mm
T1
Höhe
13 mm
KK
Kolbenkraft bei 6 bar
220 N
RKRAFT
Rückzugskraft bei 6 bar
200 N
ZYLINDER
Zylinder Ø
25 mm
LVD
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar
ccm
PASSSD
passender Stoßdämpfer
26310-1410012
PASSNS
passender Näherungsschalter
20905-010
PASSSV
passender Steckverbinder
20950-010X2000
M1
Moment
28 Nm
M2
Moment
28 Nm
M3
Moment
30 Nm
S1
46 + S/2 (Hub)
S2
61
S3
14
GEW
Gewicht ca.
kg
INFO
Technische Hinweise
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.