??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
21240 - Drylin® W 单导轨
明细表
21240-11030X4000
BEST
订货号
AUSF
规格
导轨(最大长度)
L
长度
mm
L2
间距
30 mm
GR
尺寸
A
间距
mm
B
间距
mm
B1
宽度
mm
D
宽度
mm
D1
直径
mm
D2
直径
mm
H
高度
mm
H1
高度
mm
H2
高度
mm
L1
间距
mm
T
深度
mm
GEW
重量约
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84833080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。