??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
21334-90 - Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 82 kg
Lista materiale
21334-90-0559
BEST
N. d'ordine
HER
Codice articolo del produttore
mm
BX
Distanza
mm
Inserisci valore per BX
Distanza
mm
cm
inch
ft
S
Course min-max
mm
Inserisci valore per S
Course min-max
mm
cm
inch
ft
A
Distanza
16 mm
A1
Distanza
mm
A2
Distanza
mm
A3
Distanza
mm
A4
Distanza
mm
A5
Distanza
mm
A6
Distanza
mm
A7
Distanza
mm
B
Larghezza
12.7 mm
H
Altezza
51.6 mm
L
Lunghezza
mm
TRAGKRAFT
Capacità di carico per coppia in kg
kg
GEW
Poids
kg
MONTAGE
Montaggio
montaggio laterale
PTYP
Tipo di prodotto
standard
VA
Tipo di imballaggio
1 pz = 1 coppia
ARTU
Sintesi articoli
Sintesi articoli
INFO
Dati tecnici
Dati tecnici
MONTAGEA
Istruzioni di montaggio
Istruzioni di montaggio
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83024230
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.