??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
21334-95 - Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 90 kg
Lista materiale
21334-95-0457
BEST
N. d'ordine
HER
Codice articolo del produttore
mm
BX
Distanza
mm
Inserisci valore per BX
Distanza
mm
cm
inch
ft
S
Course min-max
mm
Inserisci valore per S
Course min-max
mm
cm
inch
ft
A
Distanza
15.9 mm
A1
Distanza
mm
A2
Distanza
mm
A3
Distanza
mm
A4
Distanza
mm
A5
Distanza
mm
A6
Distanza
mm
A7
Distanza
mm
A8
per L
mm
B
Larghezza
12.7 mm
H
Altezza
51.6 mm
L
Lunghezza
mm
TRAGKRAFT
Capacità di carico per coppia in kg
kg
GEW
Poids
kg
MONTAGE
Piastre d'appoggio per montaggio
Montage seitlich
PTYP
Tipo di prodotto
Standard
VA
Tipo di imballaggio
1 Stück = 1 Paar
ARTU
Sintesi articoli
Sintesi articoli
INFO
Note tecniche
Note tecniche
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83024230
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.