??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
22710-05 - Levelling wedges, steel with non-slip insulating layer, free-standing
Bill of material
27710-05-137092035
BEST
Order No.
27710-05-137092035
DB
Permanent load
20 kn
BELASTUNG
Max. perm. load
35 kN
DREHMSS
Torque on set screw
20 Nm
HV
Height adjustment
0.15 mm
GEW
Approx. weight
0.9329 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495511252
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.