??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27856 - Hinges plastic, lift-off, with guide tabs
Bill of material
27856-1322020
BEST
Order No.
AUSF
version
W
rotation angle
°
F1
F1 max. kN
0.2 kN
F2
F2 max. kN
0.1 kN
A
Distance
60.0 mm
B
Width
40.0 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.