??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
28000 - Oil level gauges
Bill of material
28000-1127
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
B
Width
27 mm
D1
thread
H
Height
mm
H1
Height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
ANZAHLBS
number of fastening screws
2
SKALA
Thermometer scale
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
90269060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.