??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
28001-12 - Oil level gauges with electronic oil level and temperature monitoring, long version
Bill of material
28001-12-1400
BEST
Order No.
AUSF
version
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
B
width
30 mm
B1
distance
39 mm
D1
Thread
M12 mm
H
height
30 mm
H1
distance
16.5 mm
H2
height
80 mm
L
Length
mm
L1
distance
mm
L2
Length
mm
SW
width across flats
17 mm
GEW
Approx. weight
kg
ANZAHL
Number of fastening screws
2
BS
Description
情報
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
90269060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.