Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29028-18
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29028.prj},{NB=29028-18},{A=18},{C=9.7},{D=6.1},{E=30},{F=25},{G=25},{H=27.5},{K=14.0},{L=61.5},{N=5.7},{P=21.0},{GEW=0.0236},{EAN=4059495267890},{TX=6.0},{TX1=12.0},{SCHLBR=2.5},{DBO=6.4},{ST=6.5},{SW=10.0},{RA=5.0},{RA1=21.5},{ABST=11.9},{RA2=7.5},{BROE=23.0},{HOE=7.5},{LFL=18.5},{VZD1=14.2},{VZD2=19.8},{VZL=1.3},{ZZ=0.01},{NDM=6.0},{XA=10.0},{XB=6.0},{XC=18.0},{XD=5.0},{XE=3.0},{XF=11.05},{XG=6.0},{XH=10.0},{XI=2.9},{XJ=8.9},{XK=10.0},{BEST=29028-18},{S=M 6 x 18},{T=M 6-DIN 985},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
29028 - 塑料制铰接件管接头,带内齿
明细表
29028-18
BEST
订货号
29028-18
29028-18
A
夹紧直径
18
18
mm
C
宽度
9.7
9.7
mm
D
孔径
6.1
6.1
mm
E
总宽度
30
30
mm
F
宽度
25
25
mm
G
外径
25
25
mm
H
间距
27.5
27.5
mm
K
间距
14.0
14.0
mm
L
总长度
61.5
61.5
mm
N
深度
5.7
5.7
mm
P
夹紧套筒的宽度
21.0
21.0
mm
S
螺栓类型
M 6 x 18
M 6 x 18
mm
T
M 6-DIN 985
M 6-DIN 985
mm
GEW
重量约
0.0236
0.0236
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495267890
4059495267890
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.