??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Tento prvek nejde vygenerovat
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
97990-13 - Mazací lisy dvouruční
Kusovník
97990-13-11500
BEST
Objednací číslo
97990-13-11500
FMK
Možnosti plnění
Šroubovací kartuše 500 g
FV
Objem naplnění
500 cm3
MEDIUM
Médium
Mazací tuky do NLGI 3 při 20 °C
DRUCK
Tlak bar
400 bar bar
BDRUCK
Tlak při roztržení
850 bar bar
FL
Dopravní výkon na zdvih
2 cm3
ASG
Připojovací závit
M10x1
AS
Přípojka
Pancéřová hadice Ø11x300
MUNDS
Náústek
Přesná hubice
GEW
Hmotnost cca
1.1870 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
82055980
ECLSASS
ECLASS č.
21-04-31-02
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495512662
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.