??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
LH30GL K1
Bill of material
LH300137GLN1KCZ---+(28.5)
MN
Model No.
LH30GL
MAT
Material
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail L0
mm
Введите значение для L0
Length of the rail L0
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
28.5 mm
POS1
The position of the bearings
mm
Введите значение для POS1
The position of the bearings
mm
cm
inch
ft
POS2
The position of the 2nd bearing
mm