??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
VH25BL
Bill of material
VH250125BLN1L#Z--L+(32.5)
MN
Model No.
VH25BL
MAT
Material
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail
mm
Введите значение для L0
Length of the rail
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
32.5 mm
POS1
The position of the bearings
mm
POS2
The position of the 2nd bearing
mm