피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
UCFL310D1
NTN Corporation
Bearing Units
UCFL Flange Units (Oval)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ucfl_flange_units_oval/ucfl_fuo_asmtab.prj},{NB=UCFL310D1(50,D1)},{SD=50},{GN=D1},{PPATH=ucfl_fuo_asmtpl.prj},{H=240},{J=187},{A2=28},{A1=19},{A=48.0},{N=25},{L=140},{A0=67.0},{B=61.0},{S=22.0},{G=12.0},{SS=M12x1.5},{FB=M22},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UC310D1},{BLR=68.5},{BSLR=38.50},{CU=2.990},{CBLR=6300},{CBSLR=3900},{MASS=4.1},{D4=70.6},{UNX=UCFL310}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
NTN Corporation
Description
Standard
Bill of material
UCFL310D1
SD
Shaft Diameter
50
50
mm
UN
Unit Number
UCFL310D1
UCFL310D1
GN
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
H
Dimension
240
240
mm
J
Dimension
187
187
mm
A2
Dimension
28
28
mm
A1
Dimension
19
19
mm
A
Dimension
48.0
48.0
mm
N
Dimension
25
25
mm
L
Dimension
140
140
mm
A0
Dimension
67.0
67.0
mm
B
Dimension
61.0
61.0
mm
S
Dimension
22.0
22.0
mm
FB
Fixed bolt
M22
M22
NNB
Nominal number of bearing
UC310D1
UC310D1
BLR
Cr Basic load rating
68.5
68.5
kN
BSLR
Cor Basic static load rating
38.50
38.50
kN
CU
Fatigue load limit
2.990
2.990
kN
MASS
Mass
4.1
4.1
kg