피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
HNL80
NTN Corporation
Locknuts, Lockwashres and Lockplates
Nuts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{ntn/locknuts_lockwashers_lockplates/nuts/series_hnl.prj},{NB=HNL80},{ORDER=HNL80},{G1=Tr400x5},{D2=470},{D1=442},{G=442},{B1=28},{H=14},{D6=402.5},{B=52},{R1=1.0},{MASS=18.50},{AH30=-},{AH24D=AH24076H},{AH2=-},{NDM=400},{KDM=394.093},{P=5},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
NTN Corporation
Description
Series HNL
Bill of material
HNL80
ORDER
Bearing No.
HNL80
HNL80
G1
thread
Tr400x5
Tr400x5
D2
Diameter
470
470
mm
D1
Diameter
442
442
mm
G
width
442
442
mm
B1
width
28
28
mm
H
height
14
14
mm
D6
Diameter
402.5
402.5
mm
B
width
52
52
mm
R1
Radius
1.0
1.0
mm
MASS
mass
18.50
18.50
mm
AH30
withdrawal sleeve No.
-
-
AH24D
withdrawal sleeve No.
AH24076H
AH24076H
AH2
withdrawal sleeve No.
-
-