피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English
001.0054.000
Orobica Plast-Gom
Pick-Up Heads
001.0054
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{orobica/testine_prensili/001_0054/001_0054_senza_tubetto.prj},{NB=001.0054.000},{SHA256=XcoLV7d55yRoETMKC6rcaoTO4LHnl3tqH9361h1Us10=},{INAME=0012e00542e000},{NAME=001.0054.000},{NNCUSTOM=001.0054},{NTCUSTOM=Pick-up heads},{NBCUSTOM=001.0054.000},{LINACUSTOM=001.0054.000},{STEPFILE=001_0054},{PNGFILE=001_0054_without_tube},{CODE=001.0054.000},{T=without},{GS=Membrane},{MM=Rubber/TPU},{OPR=1±0,2},{OPT=2,3±0,2},{SP=catalog_001_0054.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Orobica Plast-Gom
Description
001.0054 - Pick-up heads
Bill of material
001.0054.000
CODE
Code
001.0054.000
T
Tube material
Without
GS
Gripping System
Membrane
MM
Membrane material
Rubber/TPU
OPR
Operating Pressure Rubber
1±0,2
Bar
OPT
Operating Pressure TPU
2,3±0,2
Bar
SP
Spare Parts
catalog_001_0054.pdf