피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
O-Lok Union Elbow 24ELOS
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Tube-Tube unions
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{parker/j/01/emlo.prj},{NB=O-Lok Winkelstutzen 24ELOS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.700},{ZOOM=1.800},{ERMETO=24ELOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=35, 38},{ROHRADZ=1 1/2},{T=2-12},{NDR=50.8000},{KDA=48.2803},{TTYP=12UN},{D=32.000},{JJ=48.000},{M=49.000},{L2A=17.500},{SS=1.780},{PT=0.300},{WEIGHT=0.89470},{ERMETO2=24ELOS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
EMLO O-Lok - Union Elbow
Bill of material
O-Lok Union Elbow 24ELOS
ERMETO
Order code
24ELOS
24ELOS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel
Steel
ROHRAD
Tube O.D.
35, 38
35, 38
mm
ROHRADZ
Tube O.D.
1 1/2
1 1/2
Zoll
T
Thread UN/UNF-2A
2-12
2-12
D
Bore
32.000
32.000
mm
JJ
HEX Body
48.000
48.000
mm
M
Length Body
49.000
49.000
mm
WEIGHT
Weight
0.89470
0.89470
kg