??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OCS2000-M1K-N2 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
OCS2000-M1K-N2
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OCS2000-M1K-N2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke NAMUR OCS2000-M1K-N2
EAN
4050143009138
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OCS2000-M1K-N2
AAB884005
max. Schaltabstand
2000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
100 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
30 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
102 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
30 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
100.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.130
LENGTH
0.154
WIDTH
0.053
DEPTH
0.037
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink