??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
CJ30-50K10-E0123-Y46139 - Kapazitive Sensoren
Stückliste
CJ30-50K10-E0123-Y46139
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
CJ30-50K10-E0123-Y46139
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor CJ30-50K10-E0123-Y46139
EAN
4050143314997
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CJ30-50K10-E0123-Y46139
AAS155001
Umgebungstemperatur max
60.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-30.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
30 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder glatt
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD900004
Schaltfrequenz
50.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.118
WIDTH
0.059
DEPTH
0.029
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink