??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB15-30GM50-A2-10M - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB15-30GM50-A2-10M
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBB15-30GM50-A2-10M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB15-30GM50-A2-10M
EAN
4050143463671
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBB15-30GM50-A2-10M
AAS155001
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
15 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
BAD826005
Durchmesser des Sensors
30 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
60 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
550.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink