??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NCN15-30GM40-Z0 - Induktive Sensoren
Stückliste
NCN15-30GM40-Z0
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NCN15-30GM40-Z0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NCN15-30GM40-Z0
EAN
4050143007141
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NCN15-30GM40-Z0
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
15 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
30 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
BAD856005
Länge des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
100.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.139
WIDTH
0.069
DEPTH
0.035
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink