??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NEB3-6,5M45-E3-V3 - Induktive Sensoren
Stückliste
NEB3-6,5M45-E3-V3
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NEB3-6,5M45-E3-V3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NEB3-6,5M45-E3-V3
EAN
4050143295593
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NEB3-6,5M45-E3-V3
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
quasibündig
BAD815006
Schaltabstand
3 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
6.5 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder glatt
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
55 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
3500.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.169
WIDTH
0.085
DEPTH
0.042
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink