??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212020 - TSD 20 SAC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212020
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212020
DESCSHORT
Description short
Tournevis dynamométrique
DESCLONG
Description long
Tournevis dynamométrique, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TSD 20 SAC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356439305
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAA018
longueur
205 mm
BAB146
longueur totale
205 mm
BAF500
Longueur de la lame
100 mm
AAJ877
thickness of blade
0 mm
BAA437
Largeur de la lame
0 mm
BAE098
Couple max.
2 0173-1#05-AAA212#003
AAJ876
size of hexagon socket
4 mm
AAO663
GTIN
4046356439305
AAW338
Manufacturer product designation
Tournevis dynamométrique
AAU734
Manufacturer product description
Tournevis dynamométrique, avec couple de réglage préréglé de 2 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour l'écrou de pression du raccordement auto-énudant
AAO057
Product type
TSD 20 SAC
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
82054000
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink