??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1501841 - SAC-5P-100,0-PVC/0,34
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1501841
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1501841
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelring
DESCLONG
Langbeschreibung
Meterware, Kabelring, PVC, schwarz RAL 9005, 5-adrig, Farbe Einzelader: braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb, Kabellänge: 100 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-100,0-PVC/0,34
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918813970
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
4
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
BAG410
UV-beständig
Nein
AAD244
Kategorie
nicht relevant
AAK528
Material der Aderisolation
PVC
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
80 °C
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-25 °C
AAQ328
AWG-Nummer
22
BAE005
Leiterklasse
Kl.6 = feinstdrähtig
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-10 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-25 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAK718
Material des Mantels
PVC
AAP775
Anzahl der Adern
5
BAE013
Nennquerschnitt des Leiters
0.340 mm^2
AAI407
Außendurchmesser
5 mm
AAK280
flammwidrig
nicht relevant
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
AAC084
raucharm (in Anlehnung an EN 61034-2)
Nein
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
BAB377
Aderkennzeichnung
Farbe
BAD971
Aufbau des Verseilelementes
Nein
BAE038
Ausführung des Schirmes über dem Verseilelement
Keine
BAE039
Ausführung des Schirmes über der Verseilung
Keine
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
AAF516
Ausführung des Schirmes
nicht relevant
BAE008
min. zulässige Oberflächentemperatur (bei bewegtem Leiter)
-10 °C
BAE009
min. zulässige Oberflächentemperatur (bei festverlegtem Leiter)
-25 °C
BAE007
max. zulässige Oberflächentemperatur (bei festverlegtem Leiter)
80 °C
BAD974
Außendurchmesser des Kabels
5 mm
BAD979
Durchmesser des Leiters
1.260 mm
BAE001
raucharm (in Anlehnung an EN 50268-2)
Nein
BAD985
Beidraht vorhanden
Nein
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
nicht relevant
BAD983
Funktionserhalt
Ohne
BAE021
Werkstoff der Aderisolierung
PVC
BAE029
Werkstoff des Mantels
PVC
BAE006
max. zulässige Oberflächentemperatur (bei bewegtem Leiter)
80 °C
BAD986
Bewehrung vorhanden
Nein
BAH000
Kabel querwasserdicht
Nein
BAD996
längswasserdichtes Kabel vorhanden
Nein
BAE040
Werkstoff des Schutzmantels
Nein
AAP373
Anzahl der Verseilelemente
1
BAE035
Isolationserhalt (in Anlehnung an EN 50200 oder EN 50362)
nicht relevant
AAL681
halogenfrei (in Anlehnung an IEC 60754-2)
Nein
AAM032
raucharm (in Anlehnung an IEC 61034-2)
Nein
AAL737
Isolationserhalt (in Anlehnung an Norm) vorhanden
Nein
AAG325
geeignet für Erdreich
Nein
AAK402
Schutzmantel
Nein
AAO663
GTIN
4017918813970
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelring
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Meterware, Kabelring, PVC, schwarz RAL 9005, 5-adrig, Farbe Einzelader: braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb, Kabellänge: 100 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-100,0-PVC/0,34
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444995
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink