??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2202045 - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2202045
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2202045
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenelement
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage / Wandmontage (mit optionalem Befestigungsflansch), Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene, Farbe: lichtgrau (7035), Breite: 19,5 mm, Höhe: 142,3 mm, Tiefe: 39,45 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626005492
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.019 kg
BAB577
Tiefe
39.450 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
AAO663
GTIN
4055626005492
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Seitenelement
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM-BASIC/PRO 122
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink