??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2983002 - UMK- 1 OM-R/AMS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2983002
MANUID
Product number of the Manufacturer
2983002
DESCSHORT
Description short
Module optocoupleur
DESCLONG
Description long
Le UMK-1 OM-R/AMS est l'interface de câblage et le niveau de couplage dans une unité : Affichage d'état, protection contre l'inversion de polarité et la surtension à l'entrée, possibilité d'équipement avec relais statique jusqu'à 350 V DC/1 A ou 480 V AC/5 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- 1 OM-R/AMS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356149501
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.045 kg
BAD391
avec affichage LED
No
AAO663
GTIN
4046356149501
AAW338
Manufacturer product designation
Module optocoupleur
AAU734
Manufacturer product description
Le UMK-1 OM-R/AMS est l'interface de câblage et le niveau de couplage dans une unité : Affichage d'état, protection contre l'inversion de polarité et la surtension à l'entrée, possibilité d'équipement avec relais statique jusqu'à 350 V DC/1 A ou 480 V AC/5 A
AAO057
Product type
UMK- 1 OM-R/AMS
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
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink