??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7073622 - Charnière friction avec 2 axes de rotation - 30 x 60 mm
Nomenclature
70-7-3622
PREVIEW
REF
Référence
70-7-3622
MATERIAL
Matière
430 stainless steel
FINISH
Finition
polished
A
30 mm
B
60 mm
C
51.5 mm
TORQUE
Couple
2.9 N.m (axe X) / 1.4 N.m (axe Z) N.m
WEIGHT
poids
92 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30240-charniere-friction-avec-2-axes-de-rotation-30-x-60-mm.html