??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674307 - Riegel aus polierten Edelstahl mit 2 Kugeln
Stückliste
16-7-4307
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4307
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4401
FINISH
Dekor
poliert
A
70 mm
B
13 mm
C
23 mm
D
51 mm
I
4 mm
K
19 mm
C1
17 mm
E
4 mm
C2
10.5 mm
F
60 mm
H
42 mm
G
30 mm
WEIGHT
Gewicht
83 g
J
10.5 mm
S
4.2 mm
FORCE
Stärke
3.9kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30340-riegel-aus-polierten-edelstahl-mit-2-kugeln.html